Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

576,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 400mm
  • Acier - Couleur RAL7035
  • Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière
  • Poids 6,8kg

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté aux plaques de toit Oui
  • Adapté aux plaques de sol Non
  • Largeur 1200 mm
  • Hauteur 36 mm
  • Profondeur 420 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec désaération Non
  • Adapté à un montage extérieur Oui
  • Avec entrée de câble Non
  • EAN/Gencode 3245060365622