Nouveauté

Tige filetée TF6 longueur 1m - finition ZnNi

  • Ref. 3 504 56
  • TF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Tige Filetée en Zinc Nickel (ZnNi) pour fixation au plafond de diamètre 6mm et longueur 1000mm

45,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Longueur 1000mm

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Longueur réduite pour une adaptation plus rapide

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau 4,8 (acier)
  • Finition Autre
  • Taille de filetage (métrique) 6
  • Longueur 1000 mm
  • EAN/Gencode 3414971678262