Thermostat électronique avec écran rétro-éclairé Living Now 230V~ avec enjoliveur sable - 2 modules

Living Now, thermostat électronique compatible avec les systèmes de chauffage/climatisation ou aux systèmes de chauffage par le sol

145,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Les commandes sont directement placées sur l’écran LED rétroéclairé et permettent ainsi de piloter l’appareil de manière simple et intuitive
  • Équipé d’origine d’une plaque/écran de couleur sable - 2 modules
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Sortie relais avec 1 contact en échange de 5(2)A - Alimentation 230V~

Avantages

  • Ce thermostat discret et fonctionnel s’intègre harmonieusement au reste de la gamme Living Now
  • Utilisation simple et intuitive grâce à l’écran LED rétroéclairé
  • Utilisation et configuration conviviales

Les + installation

Installation et réglage de la température facilités - Plaque fournie avec le produit

Les + utilisation

Grâce aux icônes, l’utilisation est très intuitive, tandis que le capteur de luminosité ajuste l’éclairage de l’écran pour simplifier la lecture ou réduire le bruit pendant la nuit

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage sur la plaque à l’issue des travaux pour un résultat digne d’un professionnel
  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Marche-arrêt
  • Type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Raccordement Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur Non
  • Plage de mesure 0-40 °C
  • Capteur externe Non
  • Caractéristique de réglage P
  • Adapté pour le chauffage Oui
  • Nombre de sorties chauffage 1
  • Adapté aux climatiseurs Oui
  • Nombre de sorties refroidissement 1
  • Valeur différentielle 0.1-0.1 K
  • Différence ajustable Oui
  • Température affichée Oui
  • Avec indication du bruit Non
  • Type de capteur Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Nombre de modules 2
  • Avec affichage Oui
  • Commande Bouton
  • Avec raccord d’eau Non
  • Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts 240 V
  • Charge de contact max. 5 A
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Antidéflagration Non
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL 1015
  • Hauteur 86 mm
  • Largeur 45 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Classe de la température de contrôle I
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 8005543618806

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction