Nouveauté

Thermostat éléctronique avec écran rétro-éclairé Living Now - 2 modules - Noir

Thermostat KNX, élément pour pilotage du bâtiment

590,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • 2 modules
  • Écran plat Noir
  • Rétroéclairage intégré avec sonde de température intégrée pour gérer différents types de CVC. Surveillance de la température ambiante, réglage du point et de la vitesse du ventilateur, sélection du mode

Les + installation

Compatible avec les contrôleurs modulaire multi-applications KNX réf. 002672/73/74/76/78/79 et 002890

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Oui
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Oui
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de touches 5
  • Consommation d'énergie 0.5 W
  • Avec affichage LED Non
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Oui
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
  • Largeur 40.7 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Profondeur 30.2 mm
  • Profondeur d'encastrement 25.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -20-60 °C
  • Consommation en veille 15 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 0.8-0.8 mm²
  • Nature du cable pour connexion Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adressable Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8005543741467