Tête dépassante pousser-pousser lumineuse IP69 Osmoz composable - vert

  • Ref. 0 240 27
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

34,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tête ''Pousser-pousser'' lumineuse Osmoz composable
  • A accrochage - Vert
  • Dépassant - IP69
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur du bouton Vert
  • Nombre de postes de commande 1
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Type de bouton Haut
  • Adapté à l'éclairage Oui
  • Avec élément de protection Non
  • Etiqueté Non
  • Fonction de commutation encliquetable Oui
  • A rappel Non
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Chrome
  • IP IP66
  • EAN/Gencode 3245060240271

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit