Nouveauté

Té avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 200mm - finition GC

  • Ref. 4 834 68
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Té avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 200mm - finition GC

327,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Composant avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
  • Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
  • Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Ce nouvel composant utilise un système emboîtable unique, grâce à des trous rectangulaires, qui permet d'aider à fixer et à ajuster la position des chemins de câbles pendant l'installation. Inclus un stop d'ouverture embouti pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés.Il possède des trous dans le fond pour aider à fixer les câbles.

Les + utilisation

Composant assurant de garder la bonne courbure des câbles.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.
  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur de caniveau de câble 100 mm
  • Largeur de caniveau de câble 200 mm
  • Type de construction Pièce en T horizontale
  • Rayon interne 100 mm
  • Gabarit de trous NATO Non
  • Modèle Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Largeur 501 mm
  • Hauteur 104 mm
  • Profondeur 352 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971895140

RSE Produit

9.924 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit