Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 400-440V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°

  • Ref. 60172217
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique de synchronisation - Mesure la différence de phase (Δϕ) entre un générateur et le réseau avec indication de sa condition (avance ou retard) jusqu'à la situation de synchronisation Δϕ=0°


  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension nominale : 400-440V
  • Fréquence : 50-60Hz
  • Protection face avant : IP52

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale (Un) 400-440 kV
  • Fréquence 50 Hz
  • Type d'affichage Optique
  • Modèle 1 pôle
  • Profondeur d’immersion 105 mm
  • Longueur totale 110 mm
  • Avec mécanisme de test intégré Non
  • Utilisable en cas de précipitations Non
  • Pour installation intérieures Oui
  • Pour installations extérieures Non
  • Type d'exécution Droit
  • EAN/Gencode 8032826020155