Switch Gigabit PoE+ 6 ports avec 1 port de liaison montante et 1 port fibre SFP

  • Ref. 0 334 93
  • LCS³
  • LEGRAND

Switch PoE Gigabit - 6 ports et port optique SFP

113,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Solution idéale pour les installations de petites entreprises ou dans le résidentiel pour l’alimentation des points d'accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, de téléphones VoIP et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE
  • • 6 ports Gigabit
    • 4 ports Gigabit & 802.3af/at PoE/PoE+
    • 1 port uplink SFP
    • 1 port uplink Gigabit Ethernet
  • LED verte en face avant, pour indication de link ethernet
  • Alimentation PoE de 65 W
  • Livré avec cordon d'alimentation

Les + installation

Non manageable

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    5
  • Nombre d'autres ports
    1
  • Power over Ethernet
    802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE
    4
  • Puissance max. PoE
    65W
  • Mode de pose
    Modèle de table (desktop)
  • Nombre de fentes de module
    1
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Hauteur
    44.5mm
  • Largeur
    210mm
  • Profondeur
    138mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-230V
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414972085137

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29.39 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit