Suspente SF chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, ZF31- fix. plafond et susp. centrale charges légères à moyennes - Inox 316L

Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 50mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition Inox 316L

82,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 73 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 135 mm
  • Diamètre 21 mm
  • Modèle Étrier de plafond
  • Charge maximum supportée 2500 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé Oui
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode 3599075861441