Suspente centrale sans vis SCF 400 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 - fixation plafond et suspension centrale charges lourdes - GS

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 140daN et longueur 394mm - finition GS

41,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 394 mm
  • Largeur 61 mm
  • Hauteur 26.3 mm
  • Taille de filetage (métrique) 12
  • Modèle Étrier de plafond
  • Charge maximum supportée 1400 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075864008