Nouveauté

Support talon XL³HP pour barres Aluminium 630A en position alignéee pour montage traverse

  • Ref. 0SBXXM630ALT
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

100,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support isolant XL³HP pour barres Aluminium en C en position alignée
  • Pour barres Aluminium jusqu'à 630A
  • Pour le montage sur traverses

Les + installation

Fixation avec des vis et des écrous à cage sur la traverse

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage en bout de ligne uniquement, pas de montage en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    450mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    75mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972960120

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations