Nouveauté

Support talon barres Alu étagées 630A pour coffrets et armoires XL³HP 630 et 6300

  • Ref. 0SBXX630ALT
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

173,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour barres d'aluminium en position étagée
  • Pour barres Aluminium jusqu'à 630A
  • Pour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules

Les + installation

Fixation à l'aide de vis et d'écrous à cage sur les montants fonctionnels

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage en bout de ligne uniquement, pas de montage en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    25mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972436298

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations