Support pour appareillage ALREA - hauteur 15mm

  • Ref. PW11509
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Support pour appareillage ALREA - hauteur 15mm

9,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Support saillie
  • Matière PVC
  • Couleur Blanc ARTIC
  • IK07
  • Conforme norme EN 50085-2-1 et à la directive RoHS

Les + installation

Se monte comme les autres cadres de la gamme KEVA

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Page catalogue et annexes

  • Hauteur du câble pour plinthe 50 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 15 mm
  • Nombre d'unités d'appareil 1
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 120 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271784185321