Nouveauté

Support jeu de barres pour montage prof 400mm entraxe 75mm pour barres Cu hauteur jusqu'à75mm et barres Aluminium alignées - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

325,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300
  • Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 1600À avec kit visserie référence 3VBAL et barres Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm avec kit visserie référence 3VB060CU10
  • Pour barres Aluminium en C jusqu'à 1600À utiliser le kit visserie référence 3VBAL et pour barres de Cuivre 10mm hauteur jusqu'à 75mm utiliser le kit visserie référence 3VB060CU10
  • Fourni avec traverse
  • Pour montage horizontal ou vertical

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    450mm
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    300mm
  • Profondeur
    50mm
  • Capacité de charge max.
    50kg
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972566049

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations