Support de moontage disjoncteur pour colonnes et colonettes à clippage direct

  • Ref. 48063
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

LOGIX 45 Montage disjoncteur Blanc Artic

18,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle : Polycarbonate
  • Corps : ABS
  • Couleur : Blanc

Les + installation

Se clipse directement sur la colonnes ou la colonettes.

Les + utilisation

Disjoncteur à portée de main. Permet la coupure d'un circuit en local

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Montage encastré Non
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Oui
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Type de fixation Autre
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 45 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3271780480635