Support de montage Living Now - 3 modules

Living Now, support de montage qui permet d'accueillir les dispositifs de la gamme et les touches

2,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Grâce à la très grande rigidité du technopolymère utilisé pour sa fabrication, le support s’installe très facilement au mur
  • Possibilité d’installer le support en deux fois pour une modularité optimale
  • Équipé d’une coque de protection pour un résultat parfait sans rayures ni salissures
  • 3 modules, technopolymère noir ultra rigide
  • Équipé de vis autotaraudeuses de 20mm

Avantages

  • Grâce à la très grande rigidité du technopolymère utilisé pour sa fabrication, le support s’installe très facilement au mur
  • La coque de protection fournie permet de protéger les dispositifs installés lors de la construction tout en assurant une bonne visibilité

Les + installation

La rigidité du technopolymère facilite l’installation murale du support - Possibilité d’installation en deux fois

Les + utilisation

La coque de protection fournie avec le support permet de protéger les dispositifs installés lors de la construction tout en assurant une bonne visibilité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 113 mm
  • Modèle Autre
  • Hauteur 72 mm
  • Mode de pose Fixation à clips
  • Avec clou Non
  • Profondeur 19 mm
  • Type de montage des modules d'insertion Frontal
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 3
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Avec vis Oui
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 8005543611081

Logiciels métiers