Nouveauté

Support barres Cuivre alignées 400A pour coffrets et armoires XL³HP 630 24 modules

  • Ref. 0SB24M400CU
  • XL³ HP
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour barres de cuivre plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5mm, in aligned position
  • Pour barres Cuivre jusqu'à 400A
  • Pour coffrets et armoires XL³HP 630

Les + installation

Fourni avec une traverse pour le montage dans les armoires 24 modules

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de barres omnibus avec des barres de cuivre plates

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible uniquement en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600 mm
  • Largeur
    433 mm
  • Hauteur
    49 mm
  • Profondeur
    24 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7037
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972436199

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations