Support à équiper d'un barillet pour commande rotative déportée DPX³250 HP

  • Ref. 4 238 05
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

486,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
  • Pour commande déportée
  • A équiper d'un verrou universel

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    46mm
  • Profondeur
    96mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971957510

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations