Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc

dooxie, une sortie de câble complète, prête à installer

6,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sortie de câble IP21
  • IP21 : protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
  • Design universel
  • Blanc
  • Livré complet

Les + installation

Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque et serre-câbles

Les + utilisation

Idéal pour le raccordement de convecteurs électriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971096424

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc

À associer