Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - anthracite
Plexo complet encastré, une sortie de câble étanche pour le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement
50,34 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les + installation
Equipé de 3 bornes d'arrivée 2,5mm² et 3 bornes en face avant pour un raccordement facile
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boite d'encastrement sans vis
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.739 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03586EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03586FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Largeur d'appareil 85 mm
- Hauteur d'appareil 85 mm
- Profondeur d'appareil 61 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414972110617
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - anthracite
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel