Sortie de câble Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connexion par câble rigide 2.5mm²
- Pour câbles Ø5m à Ø13mm
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p67 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p41 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04032FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Capacité des bornes Autre
- Technique de raccordement Sans borne
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 30.5mm
- Profondeur d'encastrement 22.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414972422765
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Sortie de câble Céliane livrée avec serre-câble
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste