Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module

  • Ref. 0 041 01
  • Lexic
  • LEGRAND

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

40,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 1 module
  • Caractéristiques en 8V~ :
    - puissance : 4VA
    - consommation : 360mA
    - puissance acoustique : 80dB
  • Caractéristiques en 12V~ :
    - puissance : 5VA
    - consommation : 420mA
    - puissance acoustique : 84dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 84 dB
  • Tension nominale (Un) 12-12 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de courant AC
  • Consommation d'électricité 0.42-0.42 A
  • Batterie incorporée Non
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Largeur 17.7 mm
  • Hauteur 77.8 mm
  • Profondeur 94.8 mm
  • EAN/Gencode 3245060041014

Support d’aide à la prescription

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage