Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~
- Ref. 0 413 49
- LEGRAND
Signalisation sonore tertiaire
147,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie forte puissance - IP40 - IK07 - Classe II
- Coloris gris RAL7037 - Poids : 0,8kg
- Tension : 230V ~ - Consommation électrique : 50mA - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
- Niveau sonore de 95dB à 1m - Timbre Ø100mm
- Revêtement polyester anticorrosion
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE14377AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Caractéristiques techniques
- Tension assignée à CA 50 Hz 200-250V
- Tension assignée à CA 60 Hz 200-250V
- Type de tension AC
- Consommation d'électricité 0.06A
- Puissance 13.8W
- Classe de protection (IP) IP40
- Couleur de calotte Autre
- Mode de pose Montage en saillie
- Largeur 100mm
- Hauteur 85mm
- Profondeur 100mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Temperature de stockage -10-+55°C
- EAN/Gencode 3245060413491
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.69 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main