Sonde de température encastrée MyHOME_Up à associer à un capteur filaire externe
Sonde de température MyHOME_Up, encastrée, permettant une lecture de la température relevée par un capteur externe
96,37 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet de lire la tempéarture ambiante de 0°C à +40°C
- Dispose de 3 sorties :
- SCS pour le raccordement au BUS
- connexion à la sonde
- contact libre pour une autre application - Les capteurs Noother (sauf 3457 et 8051) peuvent être connectés à cette sonde, car la lecture correcte de la température ne peut pas être garantie.
- 2 modules
Les + installation
Peut se monter dans une boite d'encastrement 2 modules, une boîte de dérivation ou dans coffret électrique
Les + utilisation
La sonde dispose de 2 LED, une rouge et une verte, utilisées pour indiquer les informations sur la configuration et l’installation correctes de l’appareil, ainsi que sur l’état de la zone de thermorégulation.
Recommandations / restrictions d’usages
- À associer au capteur filaire externeréférence 3457
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.613 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000301-EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00000301-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11056AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Documentation prescripteurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation installateurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Borne
- Matériau Plastique
- Longueur de sonde 2000 mm
- Longueur de câble de raccordement 2 m
- Largeur 50 mm
- Hauteur 50 mm
- Profondeur 20 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.001-0.010 A
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Mode de pose Rail DIN
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- EAN/Gencode 8005543628782
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Sonde de température encastrée MyHOME_Up à associer à un capteur filaire externe
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main