Sonde de détection d'eau BUS

  • Ref. 3482
  • MyHOME
  • BTICINO

Capteur d'inondation pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

75,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Sonde de détection d'eau pour alarme intrusion

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Mode de pose Saillie
  • Modèle Extension
  • Avec affichage LED Non
  • Nombre d'entrées 1
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Grandeur d'entrée de tension Non
  • Grandeur d'entrée de courant Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Largeur 19 mm
  • Hauteur 29 mm
  • Profondeur 12.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de tension DC
  • Couleur Blanc
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Autre
  • Type de connexion Cable
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Objet connecté Non
  • Pilotable à la voix Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 8012199941523