Solution parfaite pour charges lourdes & grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses composants dédiés

  • Ref. 8200200
  • GLO4
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses composants dédiés

0,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Composants Dédiés

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique) 6
  • Dimension du filetage en pouces Autre
  • Largeur de clé 10 mm
  • Hauteur 6 mm
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972354592