Nouveauté

Socle profondeur 400mm hauteur 100mm vendu par 2 - XL³HP 6300

198,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Plinthe interne
  • Hauteur 100mm
  • Jeu de 2
  • Pour armoire profondeur 400mm
  • Revêtement époxy polyester RAL 7004

Les + installation

Montage en profondeur sur le panneau intérieur

Les + utilisation

Découpes pour faciliter le passage des câbles entre les armoires

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser sur le côté intérieur de deux armoires assemblées latéralement.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque intermédiaire de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7004
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400 mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    400 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Numéro RAL
    7004
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972491228

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations