Socle pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - hauteur 170mm - RAL7035
- Ref. 0 362 92
- Marina
- LEGRAND
Marina, équipement pour coffret
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle pour coffret Marina
- Hauteur 170mm
- Pour coffrets :
- Largeur 800mm
- Profondeur 300mm - RAL7035
- Trappes avant et arrière
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.169 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041623-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Socle complet
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 300 mm
- Adapté pour aération et désaération Non
- Adapté à un rangement de câbles Oui
- Adapté à un montage extérieur Oui
- Largeur 790 mm
- Hauteur 170 mm
- Profondeur 265 mm
- EAN/Gencode 3245060362928
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste