Socle pour coffret Marina largeur 600mm et profondeur 300mm - hauteur 170mm - RAL7035

  • Ref. 0 362 91
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

701,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle pour coffret Marina
  • Hauteur 170mm
  • Pour coffrets :
    - Largeur 600mm
    - Profondeur 300mm
  • RAL7035
  • Trappes avant et arrière

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Socle complet
  • Matériau Plastique
  • Couleur Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 300 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Oui
  • Adapté à un montage extérieur Oui
  • Largeur 590 mm
  • Hauteur 170 mm
  • Profondeur 265 mm
  • EAN/Gencode 3245060362911