Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7016
- Ref. 0 363 03
- Atlantic
- LEGRAND
Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 300m
- Couleur RAL7016
- Hauteur 200mm - Poids 10,1kg
- Trappes frontales et latérales
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.164 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041401-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Socle complet
- Matériau Acier
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Adapté à la largeur de boîtier 1300 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 300 mm
- Adapté pour aération et désaération Non
- Adapté à un rangement de câbles Oui
- Adapté à un montage extérieur Oui
- Largeur 1300 mm
- Hauteur 200 mm
- Profondeur 280 mm
- Numéro RAL 7016
- EAN/Gencode 3245060363031
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste