Nouveauté

Socle largeur 1400mm hauteur 100mm vendu par 2 - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

226,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plinthe externe
  • Hauteur 100mm
  • Jeu de 2
  • Pour armoire largeur 1400mm
  • Revêtement époxy polyester RAL 7004

Les + installation

Montage en largeur sur le panneau extérieur

Les + utilisation

Permettre l'accès extérieur pour la fixation au sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • A compléter par 2 autres socles et un kit d'angle de socle référence 3ZFRC

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Face avant/arrière de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7004
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1400mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    1400mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    20mm
  • Numéro RAL
    7004
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972436090

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations