Socle juxtaposable 100x1425x475mm pour armoire XL³6300

  • Ref. 0 211 30
  • XL³
  • LEGRAND

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble ''toit-base'', montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

3042,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle juxtaposable pour armoire métal XL³6300 composable
  • Dimensions :
    - Hauteur : 100mm
    - Largeur : 1425mm
    - Profondeur : 475mm

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Socle complet
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier 1425 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 475 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 1425 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 475 mm
  • EAN/Gencode 3245060211301

RSE Produit

141.0147 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments