Socle 2P+T 32A avec éclips de protection et étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 35
  • Neptune
  • LEGRAND

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

64,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle 2P+T - 32A
  • A sortie latérale par embout - Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm) et éclips de protection
  • Etiquette avec Gencod

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fiches à sortie latérale par embout référence 091904 avec serre-câbles

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Plat
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • nombre d'unités 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 2
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 32 A
  • Tension nominale 400 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 39 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060901356

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage