Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastrée

  • Ref. 0 415 33
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

137,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sirène électromécanique - IP30 - IK05
  • Consommation électrique : 500mA
    - Poids : 0,2kg
  • Tension : 24V = - Puissance : 12W
  • Fonction continu : 200h
  • Niveau sonore de 100dB à 1m

Les + installation

Fixation saillie ou semi-encastrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation 24Vdc, IP30, IK05

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 100 dB
  • Tension nominale (Un) 24-24 V
  • Type de courant DC
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Radioguidé Non
  • EAN/Gencode 3245060415334

Profil Environnemental Produit