Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée

  • Ref. 0 415 39
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

208,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sirène électromécanique - IP30 -IK05
  • Consommation électrique : 250mA
    - Poids : 0,35kg
  • Tension : 230V = - Puissance : 57W
  • Fonction continu : 100h
  • Niveau sonore de 105dB à 1m

Les + installation

Fixation saillie ou semi-encastrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation 230Vac, 50Hz à 60Hz, IP30, IK05

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 105 dB
  • Fréquence du signal sonore 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Radioguidé Non
  • EAN/Gencode 3245060415396

Profil Environnemental Produit