Shunt de mesure directe du courant type DER DIN 43703 50A/100mV cl.0,5

  • Ref. 30192117
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Le shunt pour la mesure de courant continu délivre une tension en mV normalisée proportionnelle au courant primaire mesuré et adapté au calibre de l'appareil associé, précision classe 0,5


  • Entrée : 50A
  • Chute de tension : 100mV
  • Précision : classe 0,5
  • Dimensions : conforme à la norme DIN 43703

Les + utilisation

Chute de tension 50mV ou 60mV sur demande

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant primaire 50 A
  • Tension secondaire 100 mV
  • Largeur 123 mm
  • Hauteur 8 mm
  • Profondeur 20 mm
  • EAN/Gencode 8032826132551