Shunt de mesure directe du courant type DER DIN 43703 150A/100mV cl.0,5

  • Ref. 30192125
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Le shunt pour la mesure de courant continu délivre une tension en mV normalisée proportionnelle au courant primaire mesuré et adapté au calibre de l'appareil associé, précision classe 0,5

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Entrée : 150A
  • Chute de tension : 100mV
  • Précision : classe 0,5
  • Dimensions : conforme à la norme DIN 43703

Les + utilisation

Chute de tension 50mV ou 60mV sur demande

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant primaire
    150A
  • Tension secondaire
    100mV
  • Largeur
    123mm
  • Hauteur
    8mm
  • Profondeur
    20mm
  • EAN/Gencode
    8032826132605

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations