Sélecteur d'alimentation double modulaire pour boîtier d'automatisme - 4 modules

  • Ref. 4 226 86
  • DPX³
  • LEGRAND

Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources

1535,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Sélecteur d'alimentation double modulaire pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³
  • Équipé d'un contact d'alarme si aucune tension d'alimentation ne peut être sélectionnée dans les limites
  • 4 modules DIN

Les + utilisation

Mesure et contrôle deux tensions d'alimentation au niveau de ses entrées (monophasé, 80V~ à 300 V~) et sélectionne la tension la mieux adaptée pour l'alimentation des circuits auxiliaires

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de tension d’alimentation AC
  • 1ere tension de sortie 250-300 V
  • 2e tension de sortie 250-300 V
  • Courant de sortie max. 1 4 A
  • Courant de sortie max. 2 4 A
  • Tension de sortie ajustable Non
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 80-300 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 80-300 V
  • Tension de sortie réglée Non
  • Consommation d'énergie 7 VA
  • Puissance dissipée 2.4 W
  • Stabilisé Non
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Oui
  • Montage sur rail Oui
  • Hauteur d'encastrement 104.7 mm
  • Montage direct possible Oui
  • Largeur 53.5 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 64.9 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970767837