Sac de 50 vis VHM 12x110 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 014 74
  • Supportages métalliques
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 50 vis VHM 12x110 - finition Inox 316L

2398,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Inox 316L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Finition Non traité
  • Taille de filetage (métrique) 12
  • Dimension du filetage en pouces 1/2 pouce
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure 110 mm
  • Filetage complet Non
  • Largeur de clé 19 mm
  • Type de filetage Métrique
  • Avec écrou Non
  • Avec rondelle Non
  • EAN/Gencode 3599079924777