Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - -larg. 100, 150 & 200mm - finition Inox 316L

  • Ref. 5 580 54
  • CE40
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition Inox 316L

286,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Inox 316L
  • Livré dans des sacs

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 58.5 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 3.5 mm
  • Diamètre 8.5 mm
  • Taille de filetage (métrique) 8
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 1000 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé Oui
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode 3599075580540

RSE Produit

0.101 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)