Sac de 100 vis VHM 12x25 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 014 04
  • VHM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 vis VHM 12x25 - finition Inox 316L

649,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion. Tests au brouillard salin classe 9C conformément à l'IEC 61537.
  • Filetage métrique ISO
  • Flanc de filet à 60 degrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Finition Non traité
  • Taille de filetage (métrique) 12
  • Dimension du filetage en pouces 1/2 pouce
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure 25 mm
  • Filetage complet Non
  • Largeur de clé 19 mm
  • Type de filetage Métrique
  • Avec écrou Non
  • Avec rondelle Non
  • EAN/Gencode 3599078014042