Sac de 100 écrous HM10 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 016 24
  • EHM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 écrous HM10 - finition Inox 316L

191,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.
  • Compatible avec les vis ø10, TF ø10 et les RM ø10.
  • Filetage métrique ISO

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier inoxydable
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Non traité
  • Taille de filetage (métrique) 10
  • Dimension du filetage en pouces Autre
  • Largeur de clé 17 mm
  • Hauteur 8 mm
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3599078016244