Nouveauté

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition Inox 304L

  • Ref. 8 010 08
  • BTRCC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition Inox 304L

180,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 304L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 304 L (1.4307)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête bombée
  • Tête fraisée
    Non
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
    12mm
  • Filetage complet
    Non
  • Avec écrou
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599079923961

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations