Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 jaune à surface lisse de largeur 18mm et longueur 8m

  • Ref. 0 389 07
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, ruban pour recharge de titreuse

110,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Ruban adhésif de signalisation pour surface plane et lisse pour titreuse référence 038900
  • Dimensions :
    - longueur : 8m
    - largeur : 18mm
  • Ruban polyester laminé
  • Jaune
  • Application tertiaire : plastron, appareillage

Les + installation

Adhésif

Les + utilisation

Surface lisse

Page catalogue et annexes

  • Couleur d'écriture Noir
  • Couleur de bande Jaune
  • Longueur de bande 8 m
  • Largeur de bande 18 mm
  • Résistant aux UV Non
  • EAN/Gencode 3245060389079