Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc avec adhésif fort de largeur 18mm et longueur 8m

  • Ref. 0 389 04
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, ruban pour recharge de titreuse

120,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Ruban avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse référence 038900
  • Dimensions :
    - longueur : 8m
    - largeur : 18mm
  • Ruban polyester laminé
  • Blanc
  • Application industrielle et tertiaire : façade d'armoire,coffrets, plastron, appareillage

Les + installation

Adhésif fort

Les + utilisation

Utilisation intérieure et extérieure

Page catalogue et annexes

  • Couleur d'écriture Noir
  • Couleur de bande Blanc
  • Longueur de bande 8 m
  • Largeur de bande 18 mm
  • Résistant aux UV Oui
  • EAN/Gencode 3245060389048