Nouveauté

Routeur modulaire IP KNX - 2 modules DIN

  • Ref. 0 029 17
  • KNX
  • LEGRAND

Routeur IP KNX en tant que coupleur de ligne ou de dorsale pour assurer la communication entre KNXnet / IP et la ligne de bus TP KNX à des fins de mise en service et de surveillance

856,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • DIN 2 modules
  • Relie un réseau KNX différent les uns aux autres via l’infrastructure IP
  • Agit comme ligne principale ou raccord de réseau

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Interface KNX Powernet
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    36
  • Protection contre le démontage
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    21-30V
  • Type de tension
    DC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Oui
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    64.1mm
  • Profondeur
    90mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Courant d'alimentation
    0.0155-0.0195A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Consommation en veille
    19.5
  • EAN/Gencode
    3414972816175

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations