Nouveauté

Rondelle carrosserie m6 , finition ZnNi

  • Ref. 3 504 16
  • RCM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rondelle Carrosserie en Zinc Nickel (ZnNi) permettant d'adapter l'écrou de fixation pour visserie de diamètre 6mm sur un trou de diamètre supérieur

1,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Rondelle à surface large

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Rondelle à surface large pour usage en appui sur les bords des rails 21/41

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur
    6.4mm
  • Diamètre externe
    25mm
  • Epaisseur
    1.8mm
  • Forme de trou
    Rond
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Zinc/nickel
  • Pour dimension de vis métrique
    6
  • En forme de facette
    Non
  • Trempé
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971677302

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations