Rondelle carrosserie m12 finition ZnNi

  • Ref. 3 504 19
  • Supportages métalliques
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rondelle Carrosserie en Zinc Nickel (ZnNi) permettant d'adapter l'écrou de fixation pour visserie de diamètre 12mm sur un trou de diamètre supérieur

5,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Rondelle à surface large

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Rondelle à surface large pour usage en appui sur les bords des rails 21/41

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Diamètre intérieur 13 mm
  • Diamètre 40 mm
  • Epaisseur 2.5 mm
  • Forme de trou Rond
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Zinc/nickel
  • Pour dimension de vis métrique 12
  • En forme de facette Non
  • Trempé Non
  • EAN/Gencode 3414971677395