Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 350W - thermostat 0°C à 60°C - débit 35m³/h

  • Ref. 0 348 06
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

1906,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé
  • IP20 - Classe II - 350W - Thermostat de 0° à 60°C - Courant de démarrage 7,5A - Débit 35m³/h
  • Dissipateur en aluminium sous capot
  • En polycarbonate UL94 VO

Les + installation

Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique

Les + utilisation

Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire ''PTC'' auto-régulée et auto-limitée en température de surface 85°C

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Puissance nominale
    350 W
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    220-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    220-240 V
  • Type de tension
    AC
  • Avec ventilateur
    Oui
  • Avec thermostat d'ambiance
    Oui
  • Puissance de chauffage permanente à 10 °C
    350 W
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    128 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060348069

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations