Repère Duplix signe conventionnel terre noir sur fond jaune

  • Ref. 0 384 46
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, repère de type signe conventionnel pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé

0,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Repère Duplix signe conventionnel "Terre"
  • Signe noir sur fond jaune
  • Bande de 20 repères
  • Emballage de 600 : 30x20 repères

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Longueur 8.4 mm
  • Largeur 5 mm
  • Couleur Jaune
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Symboles
  • Mode de pose Encoche
  • EAN/Gencode 3245060384463